The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de câblage
    • Goulottes de câblage
    • BA70302
    EAN
    4012740212540
    Conditionnement
    40 Mètres
    • Goulottes de câblage

    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 30mm gris pierre BA70302

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 30mm gris pierre

    BA70302

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      30 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur du couvercle
      30 mm
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Code RAL
      7030
    • Couleur
      Gris pierre
    • Produit compa­tible avec
      BA7A 40x30, BA7A 60x30, BA7A 80x30, BA7A 100x30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    Déclaration REACH BA70302
    PDF
    Hager Rapport RoHS BA70302
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BA70302 | Hager Belgique

      Image produit BA70302

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BA70302 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BA70302

      Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 30mm gris pierre

      PDF
    • Fiche technique produit

      Image Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Belgique

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Fiche technique produit de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BA725040 - Goulotte de câblage en PVC BA7 25x40mm gris
      BA725040
      Goulotte de câblage en PVC BA7 25x40mm gris
    • 2
      BA725025BL - Goulotte de câblage en PVC BA7 25x25mm bleu
      BA725025BL
      Goulotte de câblage en PVC BA7 25x25mm bleu
    • 3
      BA780120 - Goulotte de câblage en PVC BA7 80x120mm gris
      BA780120
      Goulotte de câblage en PVC BA7 80x120mm gris
    • 4
      BA760060 - Goulotte de câblage en PVC BA7 60x60mm gris
      BA760060
      Goulotte de câblage en PVC BA7 60x60mm gris
    • 5
      BA740100 - Goulotte de câblage en PVC BA7 40x100mm gris
      BA740100
      Goulotte de câblage en PVC BA7 40x100mm gris

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique