The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes pour le rési­den­tiel
    • Supports d'ap­pa­reillage ateha
    • ATA163919016
    EAN
    4012740019040
    Conditionnement
    1 pièce
    • Supports d'ap­pa­reillage ateha

    Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc ATA163919016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc

    ATA163919016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Matières
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Nombre d'unités
      1
    • Hauteur
      112 mm
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zon­tale, Vertical
    Acces­soires
    • Avec cadre de recou­vre­ment
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Gammes compa­tibles
      LFW - plas­tique
    • Produit compa­tible avec
      ATA 16x30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA163919016
    PDF
    Rapport RoHS ATA163919016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ATA163919016 | Hager Belgique

      Image produit ATA163919016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ATA163919016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit ATA163919016

      Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA205929016 - Support double appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc
      ATA205929016
      Support double appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc
    • 2
      ATA123929016 - Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 blanc
      ATA123929016
      Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 blanc
    • 3
      ATA125929016 - Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x50 blanc
      ATA125929016
      Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x50 blanc
    • 4
      ATA205919016 - Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc
      ATA205919016
      Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc
    • 5
      ATA123198014 - Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm marron
      ATA123198014
      Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm marron

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique