Disj. diff. 4P 6kA C-40A 300mA A • AFM490C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Protec­tion et acces­soires
            • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels mono­blocs
            • AFM490C
            AFM490C - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA type A
            AFM490C - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA type A

            Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA type A

            AFM490C

            AFM490C - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA type A
            AFM490C - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA type A
            • Appa­reils modu­laires

            Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA type A AFM490C

            EAN
            3250611020509
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
            • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
            • Bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­cheur à manque de tension 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
            • Plus d’accessoires 6 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
            • Bloc de contact auxi­liaire
            • Bobine à émis­sion
            • Déclen­cheur à manque de tension
            • Déclen­che­ment faible et surten­sion
            • Inter­ve­rouillage
            • Barre omnibus de phase modu­laire
            • LZ060

              Intercalaire de dissipation

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ201

              Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ202

              Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ203

              Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ204

              Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ205

              Bobine manque tension 48V DC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ206

              Bobine manque tension 230V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ212

              Bobine à seuil 230V AC

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN175

              Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KB463A

              Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KB463C

              Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN463A

              Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 12M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN463B

              Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN480B

              Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              40 A
            • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
              300 mA
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1
              6 kA
            • Courant assigné à -25°C
              49,80 A
            • Courant assigné à -20°C
              49 A
            • Courant assigné à -15°C
              48,20 A
            • Courant assigné à -10°C
              47,30 A
            • Courant assigné à -5°C
              46,50 A
            • Courant assigné à 0°C
              45,60 A
            • Courant assigné à 5°C
              44,70 A
            • Courant assigné à 10°C
              43,80 A
            • Courant assigné à 15°C
              42,90 A
            • Courant assigné à 20°C
              42 A
            • Courant assigné à 25°C
              41 A
            • Courant assigné à 30°C
              40 A
            • Courant assigné à 35°C
              38,90 A
            • Courant assigné à 40°C
              37,70 A
            • Courant nominal à 45°C
              36,50 A
            • Courant assigné à 50°C
              35,20 A
            • Courant assigné à 55°C
              33,90 A
            • Courant assigné à 60°C
              32,60 A
            Archi­tec­ture
            • Courbe
              C
            • Posi­tion du neutre
              Gauche, Droite
            • Type de pôles
              4P
            • Nombre de pôles protégés
              4
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              4
            Sécu­rité
            • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
              A
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Tension
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 400 V
            • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
              500 V
            • Valeur de rigi­dité diélec­trique de la fréquence de puis­sance
              2 kV
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
              4000 V
            • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1
              3
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
              2 - 2 Nm
            • Couple de serrage nominal borne basse
              2 - 2 Nm
            • Couple de serrage
              2 - 2 Nm
            • Posi­tion de montage du produit 360°
              Oui
            • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
              Borne à vis
            • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
              Borne bicon­nect
            Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
              6 kA
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
              1 - 25 mm²
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
              3
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 40 °C
            Dimen­sions
            • Hauteur
              84 mm
            • Largeur
              71 mm
            • Profon­deur
              70 mm
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Borne à vis
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              17,70 W

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
            PDF
            2,24 MB
            REACH declaration AFM490C (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documents

            • Image produit

              Image AFM490C | Hager Belgique

              Image produit AFM490C

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Belgique

              Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Belgique

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2021-12-09

              PDF
              889,93 kB
              Image Declaration | Hager Belgique

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-09-23

              PDF
              353,95 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              AFA906H - Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-6A 300mA - type A
              AFA906H
              Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-6A 300mA - type A
            • 2
              AFA910H - Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-10A 300mA - type A
              AFA910H
              Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-10A 300mA - type A
            • 3
              AFA916H - Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 300mA - type A
              AFA916H
              Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 300mA - type A
            • 4
              ACA816E - Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type A
              ACA816E
              Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type A
            • 5
              ADA806E - Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type A
              ADA806E
              Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type A

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique