Disj. diff. 4P 6kA C-10A 300mA A • AFM460C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels mono­blocs
  • AFM460C
AFM460C - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 300mA type A
AFM460C - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 300mA type A

Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 300mA type A

AFM460C

AFM460C - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 300mA type A
AFM460C - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 300mA type A
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 300mA type A AFM460C

EAN
3250611020448
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à manque de tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • Plus d’accessoires 6 autre(s) produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Bobine à émis­sion
  • Déclen­cheur à manque de tension
  • Déclen­che­ment faible et surten­sion
  • Inter­ve­rouillage
  • Barre omnibus de phase modu­laire
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ205

    Bobine manque tension 48V DC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZ212

    Bobine à seuil 230V AC

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KB463A

    Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12M

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KB463C

    Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24M

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KDN463A

    Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 12M

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KDN463B

    Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KDN480B

    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    300 mA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    12,30 A
  • Courant assigné à -20°C
    12,10 A
  • Courant assigné à -15°C
    11,90 A
  • Courant assigné à -10°C
    11,70 A
  • Courant assigné à -5°C
    11,50 A
  • Courant assigné à 0°C
    11,30 A
  • Courant assigné à 5°C
    11,10 A
  • Courant assigné à 10°C
    10,90 A
  • Courant assigné à 15°C
    10,70 A
  • Courant assigné à 20°C
    10,50 A
  • Courant assigné à 25°C
    10,20 A
  • Courant assigné à 30°C
    10 A
  • Courant assigné à 35°C
    9,80 A
  • Courant assigné à 40°C
    9,50 A
  • Courant nominal à 45°C
    9,20 A
  • Courant assigné à 50°C
    9 A
  • Courant assigné à 55°C
    8,70 A
  • Courant assigné à 60°C
    8,40 A
Archi­tec­ture
  • Courbe
    C
  • Posi­tion du neutre
    Gauche, Droite
  • Type de pôles
    4P
  • Nombre de pôles protégés
    4
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
    500 V
  • Valeur de rigi­dité diélec­trique de la fréquence de puis­sance
    2 kV
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
    4000 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1
    3
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage
    2 - 2 Nm
  • Posi­tion de montage du produit 360°
    Oui
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 40 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    84 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    70 mm
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    9,70 W

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration AFM460C (english)
PDF
103,10 kB

Documents

  • Image produit

    Image AFM460C | Hager Belgique

    Image produit AFM460C

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Belgique

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    AFA906H - Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-6A 300mA - type A
    AFA906H
    Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-6A 300mA - type A
  • 2
    AFA910H - Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-10A 300mA - type A
    AFA910H
    Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-10A 300mA - type A
  • 3
    AFA916H - Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 300mA - type A
    AFA916H
    Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 300mA - type A
  • 4
    ACA816E - Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type A
    ACA816E
    Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type A
  • 5
    ADA806E - Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type A
    ADA806E
    Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type A

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique