The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Protec­tion et acces­soires
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels mono­blocs
    • ADA806E
    EAN
    3250611020059
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels mono­blocs

    Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type A ADA806E

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type A

    ADA806E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Barre omnibus de phase modu­laire 4 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à manque de tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Capu­chon/­bar­rette de protec­tion pour barre omnibus de phase 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Barre omnibus de phase modu­laire
    • Déclen­cheur à manque de tension
    • Bobine à émis­sion
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Capu­chon/­bar­rette de protec­tion pour barre omnibus de phase
    • KDN263B

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KDN280B

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KDN263A

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 12M

      0,00 €  / *
    • KDN451E

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 54M

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 4P

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Nombre de pôles protégés
      1
    • Courbe
      C
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      4,50 kA
    Tension
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      4000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      240 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      6 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Courant assigné à -25°C
      7,27 A
    • Courant assigné à -20°C
      7,15 A
    • Courant assigné à -15°C
      7,04 A
    • Courant assigné à -10°C
      6,92 A
    • Courant assigné à -5°C
      6,81 A
    • Courant assigné à 0°C
      6,69 A
    • Courant assigné à 5°C
      6,58 A
    • Courant assigné à 10°C
      6,46 A
    • Courant assigné à 15°C
      6,35 A
    • Courant assigné à 20°C
      6,23 A
    • Courant assigné à 25°C
      6,12 A
    • Courant assigné à 30°C
      6 A
    • Courant assigné à 35°C
      5,9 A
    • Courant assigné à 40°C
      5,8 A
    • Courant nominal à 45°C
      5,7 A
    • Courant assigné à 50°C
      5,6 A
    • Courant assigné à 55°C
      5,5 A
    • Courant assigné à 60°C
      5,4 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      1
    • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en AC
      1,13 - 1,45 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,90 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Protec­tion contre l'hu­mi­dité de l'air
      Tous climats
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      68 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager déclaration REACH ADA806E
    PDF
    RoHS report ADA806E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ADA806E | Hager Belgique

      Image produit ADA806E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ADA806E | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit ADA806E

      Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      271,02 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      AFX470C - Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-20A 300mA type A
      AFX470C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-20A 300mA type A
    • 2
      AFX490C - Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-40A 300mA type A
      AFX490C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-40A 300mA type A
    • 3
      ADX490C - Disjoncteur différentiel 32A 4P 6kA Courbe C 30mA 40A type A 4 modules
      ADX490C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-40A 30mA type A
    • 4
      AFX482C - Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-32A 300mA type A
      AFX482C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-32A 300mA type A
    • 5
      ADX466C - Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-16A 30mA type A
      ADX466C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-16A 30mA type A

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique