Émetteur radio mural KNX 2 postes quicklink, version plate, R.1/R.3, noir bril. 85656231

EAN
4011334370802
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Support encastré 13 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Réglages
  • Modes de configuration supportés
    quicklink
Tension
  • Tension de service
    3 - 3 V
Equipement
  • Nombre de canaux
    4
  • Cycle d'utilisation de l'émetteur
    1 %
Fréquence
  • Fréquence d'émission radio
    868,30 MHz
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Type de récepteur
    2
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Dimensions
  • Hauteur de montage
    14 mm
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Thermoplastique
Textes
  • Function
    Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Protection
    Avec protection de démontage
  • Mode d'installation
    Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents