The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules radio­fré­quence KNX
    • Radio KNX/quicklink
    • 85020101
    EAN
    4011334449799
    Conditionnement
    1 pièce
    • Radio KNX/quicklink
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Voir plus

    Alimentation module RF pour 1930 R.classic 85020101

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Alimentation module RF pour 1930 R.classic

    85020101

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    85145139
    85145139
    Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85145131
    85145131
    Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85146139
    85146139
    Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    85146131
    85146131
    Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • 85145139

      Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.

      0,00 €  / *
    • 85145131

      Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir bril.

      0,00 €  / *
    • 85146139

      Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.

      0,00 €  / *
    • 85146131

      Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir bril.

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      quicklink
    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Oui
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe, borne à vis
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      22 mm
    Matières
    • Matière
      Métal, PVC
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 85020101
    PDF
    Hager Rapport RoHS 85020101
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 85020101 | Hager Belgique

      Image produit 85020101

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 85020101 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 85020101

      {}

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-08-03

      PDF
      268,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      80262160 - R.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m
      80262160
      R.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m
    • 2
      80960459 - S.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
      80960459
      S.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
    • 3
      80960475 - K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc
      80960475
      K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc
    • 4
      80960479 - K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc polaire
      80960479
      K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
    • 5
      80960452 - S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc
      80960452
      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique