The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • 80960483
    EAN
    3250617154741
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

    S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, alu 80960483

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, alu

    80960483

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55,50 mm
    • Largeur
      55,50 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Matières
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9006
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960483
    PDF
    RoHS report 80960483
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 80960483 | Hager Belgique

      Image produit 80960483

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 80960483 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 80960483

      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, alu

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      80262160 - R.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m
      80262160
      R.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m
    • 2
      80960429 - Q.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
      80960429
      Q.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
    • 3
      80960452 - S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc
      80960452
      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc
    • 4
      80960485 - S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, anthracite
      80960485
      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, anthracite
    • 5
      WXT501 - Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m
      WXT501
      Interrupteurs automatiques bus KNX 1, 10m

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique