The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Ther­mo­stats
    • 80440100
    EAN
    4011334415923
    Conditionnement
    1 pièce
    • Ther­mo­stats

    KNX ATC module basic avec afficheur couleur 80440100

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    KNX ATC module basic avec afficheur couleur

    80440100

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (9)
    Previous
    Previous
    80960182
    80960182
    Enjoliveur ATC S.x/B.x blanc brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960179
    80960179
    Enjoliveur ATC K.x blanc névé brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960175
    80960175
    Enjoliveur ATC K.x anthracite
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960171
    80960171
    Enjoliveur ATC K.x aluminium
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960129
    80960129
    Enjoliveur ATC Q.x blanc névé velours
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960126
    80960126
    Enjoliveur ATC Q.x anthracite, velours
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec horloge 2 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • 80960182

      Enjoliveur ATC S.x/B.x blanc brillant

      0,00 €  / *
    • 80960179

      Enjoliveur ATC K.x blanc névé brillant

      0,00 €  / *
    • 80960175

      Enjoliveur ATC K.x anthracite

      0,00 €  / *
    • 80960171

      Enjoliveur ATC K.x aluminium

      0,00 €  / *
    • 80960129

      Enjoliveur ATC Q.x blanc névé velours

      0,00 €  / *
    • 80960126

      Enjoliveur ATC Q.x anthracite, velours

      0,00 €  / *
    • TGA200

      Alimentation 24V DC 1A

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC

      0,00 €  / *
    • TYFS110

      Alimentation Bus 30V TBTS 1280 mA

      0,00 €  / *

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec horloge
    • EK090

      Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain

      0,00 €  / *
    • EK088

      Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant absorbé bus (trans­fert de données)
      10 mA
    • Courant absorbé en fonc­tion­ne­ment
      25 mA
    Fonc­tions
    • Unité de fonc­tion centrale pour émet­teurs/ac­tion­neurs
      Oui
    • récep­teur intégré DCF77
      Non
    • Fonc­tion­ne­ment en paral­lèle possible
      Non
    • Avec commande sur place
      Oui
    Matières
    • Groupe de maté­riau
      PVC
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      26 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    • Indice de protec­tion IP
      IP21
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
      IV (2%)
    Tension
    • Tension auxi­liaire
      24 - 24 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Textes
    • Func­tion
      Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Avec mode vacances, Avec fonc­tion protec­tion contre le gel
    • Tempé­ra­ture
      Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Tempé­ra­ture de confort, stan­dard, et de nuit, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs internes et/ou capteurs de tempé­ra­ture raccor­dables avec calcul de valeur moyenne
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec griffes d'écar­te­ment, Pour montage encastré et en parois creuses, Pour montage simple, Pour montage vertical
    • Raccor­de­ment
      Avec raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteurs de tempé­ra­ture de sol et capteurs à distance externes
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique, Contrôle de tempé­ra­ture, Mesure de tempé­ra­ture, Ther­mo­stat
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 80440100
    PDF
    RoHS report 80440100
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 80440100 | Hager Belgique

      Image produit 80440100

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 80440100 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 80440100

      KNX ATC module basic avec afficheur couleur

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE002344B | Hager Belgique

      6LE002344B

      Guide d'installation International 2021-10-04

      PDF
      2,97 MB
      Image 6LE002764B | Hager Belgique

      6LE002764B

      Guide d'installation en-GB 2014-11-18

      PDF
      4,09 MB
      Image 6LE002765B | Hager Belgique

      6LE002765B

      Guide d'installation fr-FR 2014-11-18

      PDF
      3,70 MB
      Image 6LE002766B | Hager Belgique

      6LE002766B

      Guide d'installation nl-NL 2014-11-18

      PDF
      4,07 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller | Hager Belgique

      ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller

      Base de données des produits KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      574,69 kB
      Image ETS Database for 80XX0100 | Hager Belgique

      ETS Database for 80XX0100

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      577,22 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Image Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Image Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      2,84 MB
      Image Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      2,84 MB
      Image Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (NL, 2020-09), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (NL, 2020-09), easy link

      Guide d'application nl-NL 2020-01-01

      PDF
      2,83 MB
      Image Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (NL, 2020-09), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application EASY pour 80440100-80660100 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (NL, 2020-09), easy link

      Guide d'application nl-NL 2020-01-01

      PDF
      2,83 MB
      Image Description de l'application ETS pour 80440100-80660100 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 80440100-80660100 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12)

      Guide d'application en-GB 2021-12-12

      PDF
      11,67 MB
      Image Description de l'application ETS pour 80440100-80660100 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 80440100-80660100 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12)

      Guide d'application fr-FR 2021-12-12

      PDF
      11,80 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-02-26

      PDF
      900,59 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-02-26

      PDF
      900,73 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      317,97 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      80960185 - Enjoliveur ATC S.x/b.x anthracite
      80960185
      Enjoliveur ATC S.x/b.x anthracite
    • 2
      80960129 - Enjoliveur ATC Q.x blanc névé velours
      80960129
      Enjoliveur ATC Q.x blanc névé velours
    • 3
      80960175 - Enjoliveur ATC K.x anthracite
      80960175
      Enjoliveur ATC K.x anthracite
    • 4
      80960182 - Enjoliveur ATC S.x/B.x blanc brillant
      80960182
      Enjoliveur ATC S.x/B.x blanc brillant
    • 5
      80960183 - Enjoliveur ATC S.x/B.x aluminium
      80960183
      Enjoliveur ATC S.x/B.x aluminium

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique