The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • 80262161
    EAN
    4011334449805
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

    Détecteur de mouvement avec coupleur de bus pour 1930/R.classic 80262161

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de mouvement avec coupleur de bus pour 1930/R.classic

    80262161

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    80960460
    80960460
    R.x Enjoliveurs blanc polaire
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    80960465
    80960465
    R.x Enjoliveurs anthracite
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • 80960460

      R.x Enjoliveurs blanc polaire

      0,00 €  / *
    • 80960465

      R.x Enjoliveurs anthracite

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur de montage recom­mandée
      1,10 - 1,10 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    • Min. tempo­ri­sa­tion
      10 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      30 min
    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Non
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Courant élec­trique
    • Courant absorbé bus (trans­fert de données)
      10 mA
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de rdéclen­che­ment, réglable
      5 - 1000 lx
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion, réglable
      45 - 90 °
    • angle de détec­tion hori­zontal
      90 - 180
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matières
    • Matière
      Métal, PVC
    Textes
    • Bouton pous­soir
      Avec touche pour auto­ma­tique / MARCHE perma­nente / ARRÊT perma­nent
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Avec fonc­tion­ne­ment de test, Fonc­tion­ne­ment maître-­es­clave pour couvrir de larges zones de détec­tion, Avec 3 modes de fonc­tion­ne­ment : auto­ma­tique / MARCHE perma­nente / ARRÊT perma­nent
    • Func­tion
      Simu­la­tion de présence, Avec fonc­tion récep­tion
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec griffes d'écar­te­ment, Avec protec­tion de démon­tage
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      12 m
    • Portée max. laté­rale
      8 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Hager déclaration REACH 80262161
    PDF
    Hager Rapport RoHS 80262161
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 80262161 | Hager Belgique

      Image produit 80262161

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 80262161 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 80262161

      {}

      PDF
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS Database for 80262xxx | Hager Belgique

      ETS Database for 80262xxx

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement  avec coupleur de bus intégré (EN, 2016-08), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement avec coupleur de bus intégré (EN, 2016-08), easy link

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Image Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement  avec coupleur de bus intégré (FR, 2016-08), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement avec coupleur de bus intégré (FR, 2016-08), easy link

      Guide d'application fr-FR 2016-08-04

      PDF
      2,37 MB
      Image Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement  avec coupleur de bus intégré (NL, 2016-08), easy link | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour 802621xx-802622xx - Détecteur de mouvement avec coupleur de bus intégré (NL, 2016-08), easy link

      Guide d'application nl-NL 2016-08-04

      PDF
      2,35 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (EN, 2016-02) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (EN, 2016-02)

      Guide d'application International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (FR, 2016-02) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (FR, 2016-02)

      Guide d'application fr-FR 2016-02-09

      PDF
      2,95 MB
      Image Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (NL, 2016-02) | Hager Belgique

      Description de l'application ETS pour Détecteur de mouvement KNX (NL, 2016-02)

      Guide d'application nl-NL 2016-02-22

      PDF
      2,86 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      80960479 - K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc polaire
      80960479
      K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
    • 2
      80960452 - S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc
      80960452
      S.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc
    • 3
      80960459 - S.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
      80960459
      S.x Enjoliveurs , Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc polaire
    • 4
      80960475 - K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX,  blanc
      80960475
      K.x Enjoliveurs, Interrupteurs automatiques bus KNX, blanc
    • 5
      WXT505 - Interrupteurs automatiques bus KNX 2,20m
      WXT505
      Interrupteurs automatiques bus KNX 2, 20m

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique