KNX Poussoir sensoriel 4 postesà encastrer, Porte-étiquettes, velours 80144329

EAN
3250617153447
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
80040001
80040001
KNXCoupleurs de bus à encastrer

Accessoires optionnels

  • Interface système/coupleur de média bus 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Courant électrique
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    20 mA
Fonctions
  • Avec thermostat d´ambiance
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    58,70 mm
  • Largeur
    58,70 mm
  • Profondeur
    33,70 mm
Equipement
  • Nombre de points d'exploitation
    8
Commandes et indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Thermoplastique
  • Finition de la surface
    Velours
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Oui
Ecran
  • Avec écran d'affichage
    Non
Textes
  • Function
    Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
  • Protection
    Avec protection de démontage
  • Température
    Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Plus de documentation