KNX Poussoir sensoriel 1 postesà encastrer, Porte-étiquette, velours 80141329

EAN
3250617153386
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
80040001
80040001
KNXCoupleurs de bus à encastrer

Accessoires optionnels

  • Interface système/coupleur de média bus 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Courant électrique
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    20 mA
Fonctions
  • Avec thermostat d´ambiance
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    58,70 mm
  • Largeur
    58,70 mm
  • Profondeur
    33,70 mm
Equipement
  • Nombre de points d'exploitation
    2
Commandes et indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Thermoplastique
  • Finition de la surface
    Velours
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Oui
Ecran
  • Avec écran d'affichage
    Non
Textes
  • Function
    Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
  • Protection
    Avec protection de démontage
  • Température
    Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

Plus de documentation