KNXMécanisme du bouton poussoir 1 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré 80141180

EAN
3250617153768
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Accessoires optionnels

  • Interface système/coupleur de média bus 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Courant électrique
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    10 mA
Fonctions
  • Avec thermostat d´ambiance
    Non
Dimensions
  • Profondeur de montage
    31 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    34 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profondeur
    42 mm
Equipement
  • Nombre de points d'exploitation
    2
Commandes et indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Métal, PVC
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Ecran
  • Avec écran d'affichage
    Non
Textes
  • Function
    Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
  • Protection
    Avec protection de démontage
  • Température
    Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

Plus de documentation