The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système domo­tique KNX (domovea)
    • Modules d'en­trées KNX (cap­teurs)
    • Capteurs à bouton-­pous­soir B.IQ
    • 75900080
    EAN
    4011334257431
    Conditionnement
    1 pièce
    • Capteurs à bouton-­pous­soir B.IQ

    B.IQ Porte-étiquettepourPoussoirs sensoriels 1 - 3 postes, clair transparent 75900080

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    B.IQ Porte-étiquettepourPoussoirs sensoriels 1 - 3 postes, clair transparent

    75900080

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      151,60 mm
    Matières
    • Trans­pa­rent
      Oui
    Textes
    • Éclai­rage
      Éclai­rable par LED d'état
    • Impres­sion
      Sans inscrip­tion
    • Produit compa­tible avec
      Touch sensor B.IQ

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 75900080
    PDF
    RoHS report 75900080
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 75900080 | Hager Belgique

      Image produit 75900080

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 75900080 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 75900080

      B.IQ Porte-étiquettepourPoussoirs sensoriels 1 - 3 postes, clair transparent

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      552,61 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      75665593 - Capteur tactile avec thermostat, 5 postes, B.IQ inox
      75665593
      {}
    • 2
      75664593 - Poussoir sens. B.IQ 4 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé
      75664593
      Poussoir sens. B.IQ 4 postes a. Thermos., KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé
    • 3
      75665592 - Poussoir sensoriel B.IQ 5 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
      75665592
      Poussoir sensoriel B.IQ 5 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
    • 4
      75664592 - Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
      75664592
      Poussoir sensoriel B.IQ 4 postes avec thermostat, KNX-B.IQ, verre noir
    • 5
      75161592 - Poussoir sensoriel B.IQ 1 poste Confort, KNX-B.IQ, verre noir
      75161592
      Poussoir sensoriel B.IQ 1 poste Confort, KNX-B.IQ, verre noir

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique