Capteur tactile 6 postes avec thermostat, KNX-R.1, verre blanc polaire 75643060
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
Accessoires pour thermostat d’ambiance/thermostat d’ambiance avec horloge 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
-
Montage surMontage encastré
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Avec thermostat d´ambianceOui
-
Courant absorbé23 mA
-
Profondeur de montage12,90 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement16 mm
-
Hauteur152 mm
-
Largeur81 mm
-
Profondeur23 mm
-
Nombre de points d'exploitation6
-
Avec affichage LEDOui
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
MatièreVerre
-
Finition de la surfaceBrillant
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Avec écran d'affichageOui
-
FunctionPour fonctions de commutation, variation, store et température, Avec fonction protection de vanne
-
Mode d'installationPour montage vertical
-
Mode de fonctionnementModes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchauffe
-
TempératureRaccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
-
TensionFonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé), Alimentation auxiliaire séparée nécessaire
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesTélégramme KNX générique, Mesure de température, Thermostat
-
Formats de donnéesKNX (TP)
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 75643060
Capteur tactile 6 postes avec thermostat, KNX-R.1, verre blanc polaire
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (EN, 2013-09)
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF522,16 kB
Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (FR, 2013-09)
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF526,71 kB
Notice d'instruction pour 75642xx-75643xx - Capteur tactile/en verre 2 postes, 3 postes avec thermostat d'ambiance (NL, 2013-09)
Guide d'installation nl-NL 2020-01-01
PDF524,12 kB -
Base de données des produits KNX
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
Base de données des produits KNX International 2023-08-25
VD47,41 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
Base de données des produits KNX International 2023-08-25
VD47,57 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
Base de données des produits KNX International 2023-08-25
VD46,34 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
Base de données des produits KNX International 2023-08-25
VD46,16 MB -
Guide d'application
Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)
Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,19 MB
Description de l'application ETS pour 756420xx-756430xx - TS Sensor en verre/Touch sensor avec thermostat (EN, 2009-01)
Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,64 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-08-24
PDF278,28 kB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-08-24
PDF281,74 kB