Capteur CO2 KNX blanc polaire brillant 75441359
EAN
4011334450948
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant absorbé bus (transfert de données)12,50 mA
Fonctions
-
Fonctionnement en parallèle possibleNon
-
Avec commande sur placeNon
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement26 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Classe d'efficacité énergétiqueIV (2%)
Tension
-
Tension de service par bus21 - 32 V
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 754413xx - Capteur de CO2 KNX (EN, 2015-07)
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Base de données des produits KNX
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Guide d'application
Description de l'application ETS pour (EN, 2016-02)
Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB
Plus de documentation