Capteur tactile 4 postes Confort, KNX-R.1, verre blanc polaire 75142860

EAN
4011334383468
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Fonctions
  • Avec thermostat d´ambiance
    Oui
Puissance
  • Courant absorbé
    12,50 mA
Dimensions
  • Profondeur de montage
    12,90 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    16 mm
  • Hauteur
    152 mm
  • Largeur
    81 mm
  • Profondeur
    23 mm
Equipement
  • Nombre de points d'exploitation
    4
Commandes et indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Verre
  • Finition de la surface
    Brillant
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Ecran
  • Avec écran d'affichage
    Oui
Textes
  • Function
    Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
  • Mode d'installation
    Pour montage vertical
  • Température
    Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Documents

Plus de documentation