The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Q.1
    • Prises - Berker Q.1
    • 6765096015
    EAN
    4011334362777
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Prises - Berker Q.1
    • Prises - Berker Q.3
    • Voir plus

    Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, rouge vel. 6765096015

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, rouge vel.

    6765096015

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matières
    • Couleur
      Rouge
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 3003
    • Fini­tion de la surface
      Velours
    • Matière
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis, Fixa­tion par griffe
    Equi­pe­ment
    • Connec­teur/­type de fiche prise de courant
      Broche de mise à la terre
    • Insert central incliné
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec ferme­ture
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type d'éclai­rage pour les dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion
      Voyant de commande de fonc­tion­ne­ment intégré
    Sécu­rité
    • Avec une protec­tion renforcée des contacts
      Oui
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Oui
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration 6765096015
    PDF
    Hager RoHS report 6765096015
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 6765096015 | Hager Belgique

      Image produit 6765096015

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 6765096015 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 6765096015

      Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, rouge vel.

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,00 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      3965766013 - Enjol. p. prise d. cour.,  prot. renf. contre cont.s accid., Q.1/Q.3/Q.7, vert
      3965766013
      Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., Q.1/Q.3/Q.7, vert
    • 2
      3965766086 - Enjol. p. prise d. cour.,  prot. renf. contre cont.s accid., Q.1/Q.3/Q.7, anthr.
      3965766086
      Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., Q.1/Q.3/Q.7, anthr.
    • 3
      3965766089 - Enjol. p. prise d. cour.,  prot. renf., Q.1/Q.3/Q.7, bl pol.
      3965766089
      Enjol. p. prise d. cour., prot. renf., Q.1/Q.3/Q.7, bl pol.
    • 4
      6765106086 - Prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. LED, Q.1/Q.3/Q.7, anthr.
      6765106086
      Prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. LED, Q.1/Q.3/Q.7, anthr.
    • 5
      6765096086 - Prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, anthr. vel.
      6765096086
      Prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, anthr. vel.

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique