Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, Serie 1930/Glas, noir brillant 67100921
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Pièces de rechange 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur42 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Connectivité
-
Type de montageFixation par griffe
Identification
-
r Disposition d'assemblageÉlément de base avec plaque de recouvrement centrale
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 67100921
Cache-trou avec enjoliveur, support et griffes, Serie 1930/Glas, noir brillant
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF515,97 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Plus de documentation