Enjoliveur pour prise de courant sans contact de terre, Q.1/Q.3/Q.7, anthracite 3967036086
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur25 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
r Disposition d'assemblageObturateur
-
Gammes compatiblesBerker Q.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation