MOD-EINS WIPPSCHALTER M RD TR 16AX 30360116
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 130 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation16 AX (200W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal16 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Matières
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreMétal, PVC
Identification
-
r Disposition d'assemblageElément de base
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis, Fixation par griffe
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Textes
-
ÉclairagePour circuit d'éclairage et de surveillance
-
Type de commutationArrêt/Inversion
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit 30360116
MOD-EINS WIPPSCHALTER M RD TR 16AX
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Plus de documentation