The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 2913
    EAN
    4011334510062
    Conditionnement
    1 pièce

    Module de compensation LED, commande d'eclairage 2913

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    WDN9021

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module de compensation LED, commande d'eclairage

    2913

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    296110
    296110
    Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    2909
    2909
    Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., Serie 1930/Glas, noir, bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    Var. rot. uni a. enjol. (R, L, C, LED), régl. cont., 1930/Glas, blc pol., bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    Câble
    • Longueur de câble
      0,15 m
    Dimen­sions
    • Hauteur
      11,50 mm
    • Largeur
      43 mm
    • Profon­deur
      28,50 mm
    Textes
    • Raccor­de­ment
      Connexion paral­lèle entre le conduc­teur neutre et la phase variable de la source lumi­neuse

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration 2913
    PDF
    Hager RoHS report 2913
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 2913 | Hager Belgique

      Image produit 2913

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 2913 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 2913

      Module de compensation LED, commande d'eclairage

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour 2913 - Module de compensation LED (EN, 2019-05) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 2913 - Module de compensation LED (EN, 2019-05)

      Guide d'installation en-GB 2020-01-01

      PDF
      236,98 kB
      Image Notice d'instruction pour 2913 - Module de compensation LED (NL, 2019-05) | Hager Belgique

      Notice d'instruction pour 2913 - Module de compensation LED (NL, 2019-05)

      Guide d'installation nl-NL 2020-01-01

      PDF
      236,44 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-03-24

      PDF
      900,00 kB
      Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-03-24

      PDF
      900,01 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique