Enjoliveur pour prise informatique, K.1, anthracite mat, laqué 14077006

EAN
4011334297529
Conditionnement
10 Pièces

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    UAE/IAE
Dimensions
  • Largeur
    70,50 mm
  • Hauteur
    55,50 mm
  • Profondeur
    16,50 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Couleur
    Anthracite
  • Code RAL
    7021
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Laqué
Textes
  • Marquage
    Sans porte-étiquette
  • Sortie
    Avec sortie oblique à 45°
  • Produit compatible avec
    Berker K.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation