Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, blanc polaire 133119
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur85,50 mm
-
Hauteur87,50 mm
Installation, montage
-
Support mural2
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
Matières
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
Textes
-
ImpressionAvec inscription
-
Mode d'installationPour le montage sur une surface inflammable
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 133119
Plaque de fond 1 poste, auto-extinguible, Serie 1930, blanc polaire
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF515,97 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF366,15 kB
Plus de documentation