Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, R.1/R.3, blanc polaire brillant 11812089

EAN
4011334367130
Conditionnement
10 Pièces

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    Jack modulaire
Dimensions
  • Largeur
    58,10 mm
  • Hauteur
    58,10 mm
  • Profondeur
    16 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité
Textes
  • Marquage
    Sans porte-étiquette
  • Produit compatible avec
    Berker R.1, Berker R.3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation