• 11702045
    EAN
    4011334367123
    Conditionnement
    10 Pièces

    Enjoliveur avec volet antipoussière, R.1/R.3, noir brillant 11702045

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WLF1058BG
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
    Enjoliveur avec volet antipoussière, R.1/R.3, noir brillant

    11702045

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Jack modu­laire
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      58,10 mm
    • Largeur
      58,10 mm
    • Profon­deur
      16 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 11702045
    PDF
    Hager Rapport RoHS 11702045
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 11702045 | Hager Belgique

      Image produit 11702045

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 11702045 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 11702045

      Enjoliveur avec volet antipoussière, R.1/R.3, noir brillant

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09

      PDF
      379,84 kB
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
    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique