Enj bt r int 3 p p 0 K.5, alu, alu an • 1087710300 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.1
  • Commande HVAC - Berker K.1
  • 1087710300

Enj bt r int 3 p p 0 K.5, alu, alu an

1087710300

  • Inter­rup­teurs et prises

Enj bt r int 3 p p 0 K.5, alu, alu an 1087710300

EAN
4011334507987
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Rotatif
Matières
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
  • Fini­tion de la surface
    Mat
  • Matière
    Alumi­nium
  • Trai­te­ment
    Anodisé
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    55 mm
  • Profon­deur
    20 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
    Non
Acces­soires
  • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Gammes compa­tibles
    Berker K.x
Textes

Documents

  • Image produit

    Image 1087710300 | Hager Belgique

    Image produit 1087710300

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-10-08

    PDF
    224,35 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    20267106 - {}
    20267106
    {}
  • 2
    20267109 - {}
    20267109
    {}
  • 3
    20307106 - Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, anthr. mat, laqué
    20307106
    Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, anthr. mat, laqué
  • 4
    20307109 - Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.
    20307109
    Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.
  • 5
    20447106 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat
    20447106
    Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique