Boîtier en saillie, horizontal, 3 postes, K.5, alu mat, laqué 10537003
EAN
4011334377498
Conditionnement
5 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules3
Dimensions
-
Hauteur82 mm
-
Largeur230,50 mm
-
Profondeur41,50 mm
-
Profondeur de montage36 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Matières
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité, Laqué
-
CouleurAluminium
-
Code RAL9006
-
Finition de la surfaceMat
Accessoires
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Mode d'installationPour le montage sur une surface inflammable, Pour montage horizontal
-
Produit compatible avecBerker K.5
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Plus de documentation