Boîte saillie 3 P Vert K.5 Alu • 10437003 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.5
  • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker K.5
  • 10437003

Boîtier en saillie, 3 postes, K.5, alu mat, laqué

10437003

  • Inter­rup­teurs et prises

Boîtier en saillie, 3 postes, K.5, alu mat, laqué 10437003

EAN
4011334377467
Conditionnement
5 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Dimen­sions
  • Hauteur
    88,50 mm
  • Largeur
    224 mm
  • Profon­deur
    41,50 mm
  • Profon­deur de montage
    36 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Matières
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité, Laqué
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Code RAL
    9006
  • Fini­tion de la surface
    Mat
Acces­soires
  • Avec cadre de recou­vre­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Textes
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Pour le montage sur une surface inflam­mable, Pour montage vertical
  • Produit compa­tible avec
    Berker K.5

Documents

  • Image produit

    Image 10437003 | Hager Belgique

    Image produit 10437003

  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    13097003 - Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.5, alu, aluminium anodisé
    13097003
    Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.5, alu, aluminium anodisé
  • 2
    13097004 - Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.5, acier inoxydable, métal mat
    13097004
    Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.5, acier inoxydable, métal mat
  • 3
    13137003 - Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, alu, aluminium anodisé
    13137003
    Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, alu, aluminium anodisé
  • 4
    13137004 - Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, acier inoxydable, métal mat
    13137004
    Plaque de recouvrement 1 poste, K.5, acier inoxydable, métal mat
  • 5
    13237003 - Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé
    13237003
    Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.5, alu, aluminium anodisé

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique