Enjoliveur avec découpe TAE, Serie 1930/Glas, blanc polaire brillant 1040

EAN
4011334003205
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    TAE
Dimensions
  • Largeur
    50 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    5,20 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité
Textes
  • Marquage
    Sans porte-étiquette
  • Produit compatible avec
    Serie 1930, Série Glas

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation