Enjoliveur pour prise antenne 2 trous, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant 103921
EAN
4011334214939
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseCoax
Dimensions
-
Largeur50 mm
-
Hauteur50 mm
-
Profondeur7,30 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
Produit compatible avecSerie 1930, Série Glas
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Plus de documentation