Enjoliveur pour sortie de câble, Serie 1930/Glas/R.classic, noir brillant 103701
EAN
4011334003151
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
4468
Sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement, communication
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur50 mm
-
Hauteur50 mm
-
Profondeur15,50 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
SortieAvec une sortie en bas
-
Produit compatible avecSerie 1930, Série Glas
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF515,97 kB
Plus de documentation