The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Q.1
    • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker Q.1
    • 102132
    EAN
    4011334002666
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker Q.1

    Plaque de fond 3 postes, auto-extinguible, en saillie, accessoires, blanc 102132

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de fond 3 postes, auto-extinguible, en saillie, accessoires, blanc

    102132

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • 10310069

      Plaque de recouvr. 3 postes en saillie, en saillie, accessoires, bl pol. bril.

      0,00 €  / *
    • 10316086

      Plaque de recouvr. 3 postes en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq.

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      225 mm
    • Hauteur
      82 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Support mural
      3
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zon­tale, Vertical
    Matières
    • Matière
      Duro­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      1013
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Textes
    • Impres­sion
      Avec inscrip­tion
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour le montage sur une surface inflam­mable

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-02-10
    PDF
    37,33 MB
    Hager déclaration REACH 102132
    PDF
    Hager Rapport RoHS 102132
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 102132 | Hager Belgique

      Image produit 102132

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 102132 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 102132

      Plaque de fond 3 postes, auto-extinguible, en saillie, accessoires, blanc

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of conformity

      dc24-1029

      PDF
      264,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      10296086 - Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq.
      10296086
      Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq.
    • 2
      10146089 - Plaque de recouvrement 4 poste, Q.1, blanc polaire velours
      10146089
      Plaque de recouvrement 4 poste, Q.1, blanc polaire velours
    • 3
      10116089 - Plaque de recouvrement 1 poste, Q.1, blanc polaire velours
      10116089
      Plaque de recouvrement 1 poste, Q.1, blanc polaire velours
    • 4
      10156089 - Plaque de recouvrement 5 postes, Q.1, blanc polaire velours
      10156089
      Plaque de recouvrement 5 postes, Q.1, blanc polaire velours
    • 5
      10290069 - Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, accessoires, blanc pol. bril.
      10290069
      Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, accessoires, blanc pol. bril.

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    • Suivez-nous !
    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique