Pl rec enj rot int/pou rot, R.cl, ac in 1001200400
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Accessoires pour boîte d'encastrement 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeManette
Matières
-
CouleurAcier inoxydable
-
Code RALSimilaire à RAL 9022
-
Finition de la surfaceBrillant, Mat
-
MatièreAcier inoxydable, Thermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur81,40 mm
-
Largeur81,40 mm
-
Profondeur29 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage, borne à vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 1001200400
Pl rec enj rot int/pou rot, R.cl, ac in
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF368,61 kB
Plus de documentation