Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, accessoires, blanc pol. bril. 100109

EAN
4011334214892
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque pour cadre en saillie 2 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câbles 6 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Dimensions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    88 mm
  • Profondeur
    36 mm
  • Profondeur de montage
    33,50 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontale, Vertical
  • Montage sur
    En saillie
Matière
  • Matière
    Duroplastique
  • Traitement
    Non traité
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Finition de la surface
    Brillant
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistant aux chocs
    Non
  • Produit compatible avec
    Serie 1930

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation