The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Sensores táctiles berker R.1/R.3
    • WZA1348
    EAN
    3250610093702
    Cantidad
    40 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Sensores táctiles berker R.1/R.3

    Caja pared hueca TS WZA1348

    Precio de venta
    23,12 €
    / uni. *
    23,12 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Caja pared hueca TS

    WZA1348

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      139 mm
    • Anchura
      68 mm
    • Profun­didad
      47,50 mm
    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      2
    Cable
    • Diámetro del cable
      12 mm
    Compa­tibi­lidad
    • Se puede unir
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    • Colour
      Naranja
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP3X

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA1348
    PDF
    Informe RoHS WZA1348
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WZA1348 | Hager España

      Imagen del producto WZA1348

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WZA1348 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WZA1348

      Caja pared hueca TS

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-19 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      75144165 - Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, ng
      75144165
      Teclado TouchS c, 4 fases, R.1, conf, ng
      Precio de venta
      506,64 €
      / uni. *
      506,64 €
      / uni. *
    • 2
      75141850 - Teclado TouchS cf, 1 fase, R.3, bp
      75141850
      Teclado TouchS cf, 1 fase, R.3, bp
      Precio de venta
      331,53 €
      / uni. *
      331,53 €
      / uni. *
    • 3
      75144860 - Teclado TouchS cf, 4 fases, R.1, bp
      75144860
      Teclado TouchS cf, 4 fases, R.1, bp
      Precio de venta
      461,99 €
      / uni. *
      461,99 €
      / uni. *
    • 4
      75142160 - Teclado TouchS c, 2 fases, R.1, conf, bp
      75142160
      Teclado TouchS c, 2 fases, R.1, conf, bp
      Precio de venta
      386,98 €
      / uni. *
      386,98 €
      / uni. *
    • 5
      75642165 - Teclado 2 f con term, R.1, conf, ng
      75642165
      Teclado 2 f con term, R.1, conf, ng
      Precio de venta
      599,42 €
      / uni. *
      599,42 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U