Gallery Tecla 2M Aluminio WXD000T
EAN
3250617195621
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
Precio de venta
3,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Dimensiones
-
Profundidad8 mm
-
Altura44.6 mm
-
Ancho44.7 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Equipo
-
withtransparentlabelholderNo
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK05
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…50 °C
Identificación
-
Seriegallery
-
ComposiciónOtro
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF80 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXD000T
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXD000T
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas