Gallery Tapa TV+FM+SAT Aluminio WXD256T
EAN
3250617190909
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
4,75 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
Dimensiones
-
Profundidad8.4 mm
-
Altura45 mm
-
Ancho45 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Decoracióntitane
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
Superficieseda mate
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK05
-
Índice de protección IPIP21
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…35 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF80 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WXD256T
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WXD256T
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas