The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Acce­so­rios de cableado cubyko
    • cubyko - mono­bloc super­ficie
    • WNC455
    EAN
    3250617170055
    Cantidad
    1 uni.
    • cubyko - mono­bloc super­ficie

    Adaptador KNX, gris WNC455

    Precio de venta
    22,95 €
    / uni. *
    22,95 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Adaptador KNX, gris

    WNC455

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Entrada de cable 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Entrada de cable
    • WNA694

      Conector para 2 cajas de 1 elemento

      3,45 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7011
    Dimen­siones
    • Altura
      75 mm
    • Anchura
      75 mm
    • Profun­didad
      64 mm
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      cubyko

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNC455
    PDF
    Informe RoHS WNC455
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WNC455 | Hager España

      Imagen del producto WNC455

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WNC455 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WNC455

      Adaptador KNX, gris

      PDF
    • Flyer

      Imagen tríptico cubyko IP55 | Hager España

      tríptico cubyko IP55

      PDF
      279,58 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55 | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55

      PDF
      2,15 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto cubyko: gama estanca IP55 | Hager España

      Folleto cubyko: gama estanca IP55

      PDF
      3,83 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-09-10 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WNE155B - Salida de cable, blanco
      WNE155B
      Salida de cable, blanco
      Precio de venta
      40,78 €
      / uni. *
      40,78 €
      / uni. *
    • 2
      WNA695 - Anillo luminoso, blanco 230V
      WNA695
      Anillo luminoso, blanco 230V
      Precio de venta
      53,55 €
      / uni. *
      53,55 €
      / uni. *
    • 3
      WNC044 - Pulsador inversor doble, gris
      WNC044
      Pulsador inversor doble, gris
      Precio de venta
      34,39 €
      / uni. *
      34,39 €
      / uni. *
    • 4
      WNC023 - Pulsador cubyko tecla simple con indicador luminoso 10A, monobloc, gris
      WNC023
      Pulsador con indicador luminoso, superfície, gris
      Precio de venta
      26,49 €
      / uni. *
      26,49 €
      / uni. *
    • 5
      WNC164 - Toma enchufe Schuko cubyko doble horizontal 16A, monobloc, gris oscuro
      WNC164
      Toma Schuko, doble, horizontal, gris
      Precio de venta
      43,37 €
      / uni. *
      43,37 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U