![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
cubyko Timer switch wall mounted associable white IP55 WNA009B
EAN
3250617175098
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
60,91 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeAtornillado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
-
PulsadoresNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Dimensiones(H A P)76x76x58
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSuperficie
Conexión
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP55
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF115 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF78 KB
Más descargas