![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
cubyko Timer switch wall mounted associable grey IP55 WNA009
EAN
3250617174091
Cantidad
1 uni.
Grupo
95
Precio de venta
59,84 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeAtornillado
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
-
PulsadoresNo
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Dimensiones(H A P)76x76x57
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSuperficie
Conexión
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
hasheatingswitchNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP55
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-15…30 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-50…50 °C
Identificación
-
Seriecubyko
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF115 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF78 KB
Más descargas