Pulsador con indicador luminoso, lumina, plata WL0412
EAN
8694407003270
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
17,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourPlata
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad de montaje26 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado35 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Texto
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
-
IluminaciónPara circuito iluminación y control
-
Tipo de conmutación / variante1 polo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WL0412
Pulsador con indicador luminoso, lumina, plata
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB
Más descargas