![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pulsador, lumina, negro WL0113
EAN
8694407003164
Cantidad
12 PCEs
Grupo
94
9,52 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controltecla simple
-
Número de pulsadores1
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Corriente nominal10 AX
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal10 AX
Dimensiones
-
Profundidad42 mm
-
Profundidad de montaje26 mm
-
Altura71 mm
-
Ancho71 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serienegro
-
ColorNegro
-
Colornegro
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónQuickconnect
Equipo
-
withtransparentlabelholderNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF281 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WL0113
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WL0113
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas