Pulsador, lumina, blanco polar WL0110
EAN
8694407000293
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
7,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
-
Con soporte de garraSí
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Dimensiones
-
Profundidad de montaje26 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado35 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Texto
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
-
IluminaciónSin lámpara de neón
-
Tipo de conmutación / varianteContacto NA
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información