ATA Toma TV completo • WJC250B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • ateha
  • ateha - completa
  • WJC250B
Búsqueda actual
Imagen Filtros | Hager España Filtros
Imagen Filtros | Hager España Filtros
productosVer

Nuestros productos más visitados

3
1
WJC160B - ATA Toma Schuko 16A completo
WJC160B
ATA Toma Schuko 16A completo
Precio de venta
12,55 €
/ uni. *
12,55 €
/ uni. *
2
WJC228B - ATA Toma RJ45 Cat. 6a completo
WJC228B
ATA Toma RJ45 Cat. 6a completo
Precio de venta
34,98 €
/ uni. *
34,98 €
/ uni. *
3
WJC250B - ATA Toma TV completo
WJC250B
ATA Toma TV completo
Precio de venta
18,75 €
/ uni. *
18,75 €
/ uni. *
WJC250B - ATA Toma TV completo
WJC250B - ATA Toma TV completo

ATA Toma TV completo

WJC250B

WJC250B - ATA Toma TV completo
WJC250B - ATA Toma TV completo
  • Series de meca­nismos

ATA Toma TV completo WJC250B

EAN
13250617180792
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
18,75 €
/ uni. *
18,75 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Dimen­siones
  • Altura
    32 mm
  • Profun­didad
    75 mm
  • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
    40 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

PEP International 2020-07-21
PDF
314,56 kB
REACH declaration WJC250B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WJC250B (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WJC250B | Hager España

    Imagen del producto WJC250B

  • Manual de instalación

    Imagen Manual for WJA25xx-WJC25xx - Socket TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06) | Hager España

    Manual for WJA25xx-WJC25xx - Socket TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06)

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-06-24

    PDF
    479,87 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-06 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-07-06

    PDF
    102,18 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WJC000B - ATA Interruptor/pulsador 10A completo
    WJC000B
    ATA Interruptor/pulsador 10A completo
    Precio de venta
    10,10 €
    / uni. *
    10,10 €
    / uni. *
  • 2
    WJC001B - ATA Conmutador/pulsador 10A completo
    WJC001B
    ATA Conmutador/pulsador 10A completo
    Precio de venta
    10,32 €
    / uni. *
    10,32 €
    / uni. *
  • 3
    WJC003B - ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo
    WJC003B
    ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo
    Precio de venta
    12,07 €
    / uni. *
    12,07 €
    / uni. *
  • 4
    WJC005B - ATA Conmutador tirador 10A completo
    WJC005B
    ATA Conmutador tirador 10A completo
    Precio de venta
    44,60 €
    / uni. *
    44,60 €
    / uni. *
  • 5
    WJC008B - ATA Interruptor bipolar 10A completo
    WJC008B
    ATA Interruptor bipolar 10A completo
    Precio de venta
    20,93 €
    / uni. *
    20,93 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U