The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • ateha
  • ateha - completa
  • WJC226B
  • Series de meca­nismos

ATA Toma RJ45 Cat. 6 STP completo WJC226B

EAN
13250617180761
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
32,95 €
/ uni. *
32,95 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

ATA Toma RJ45 Cat. 6 STP completo

WJC226B

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Cone­xión
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    STP
  • Número de cone­xiones
    1
Dimen­siones
  • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
    40 mm
  • Altura
    77 mm
Equipo
  • Con protec­ción contra el polvo
    No
  • Con tapa abatible
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante, Mate
Seguridad
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK04
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WJC226B
PDF
Hager Informe RoHS WJC226B
PDF

Documentos

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto WJC226B | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto WJC226B

    ATA Toma RJ45 Cat. 6 STP completo

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for WJA22xx-WJC22xx - RJ45 socket outlet cat.6 (FR-EN-DE-ES-PT-EL, 2020-06) | Hager España

    Manual for WJA22xx-WJC22xx - RJ45 socket outlet cat.6 (FR-EN-DE-ES-PT-EL, 2020-06)

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2020-06-24

    PDF
    1,04 MB
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

    PDF
    70,56 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

    PDF
    79,07 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-06 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-07-06

    PDF
    103,85 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WJC051B - ATA Detector infrarojos completo
    WJC051B
    ATA Detector infrarojos completo
    Precio de venta
    120,71 €
    / uni. *
    120,71 €
    / uni. *
  • 2
    WJC008B - ATA Interruptor bipolar 10A completo
    WJC008B
    ATA Interruptor bipolar 10A completo
    Precio de venta
    21,24 €
    / uni. *
    21,24 €
    / uni. *
  • 3
    WJC160B - ATA Toma Schuko 16A completo
    WJC160B
    ATA Toma Schuko 16A completo
    Precio de venta
    12,73 €
    / uni. *
    12,73 €
    / uni. *
  • 4
    WJC157B - ATA Obturador completo
    WJC157B
    ATA Obturador completo
    Precio de venta
    15,83 €
    / uni. *
    15,83 €
    / uni. *
  • 5
    WJC061B - ATA Variador universal completo
    WJC061B
    ATA Variador universal completo
    Precio de venta
    83,48 €
    / uni. *
    83,48 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U