The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • ateha
  • ateha - completa
  • WJC603B
  • Series de meca­nismos

Señalización blanco completo WJC603B

EAN
13250617180884
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
59,39 €
/ uni. *
59,39 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Señalización blanco completo

WJC603B

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Potencia
  • Potencia consumida
    0
Ilumi­na­ción
  • Tipo de lámpara
    Lámpara inter­cam­biable
Mate­riales
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante, Mate
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­miento
    Niquelado
Dimen­siones
  • Altura
    80 mm
  • Anchura
    233 mm
  • Profun­didad
    10 mm
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP00

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration WJC603B
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WJC603B | Hager España

    Imagen del producto WJC603B

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto WJC603B | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto WJC603B

    Señalización blanco completo

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

    PDF
    70,56 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

    PDF
    79,07 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-06-11

    PDF
    79,07 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WJC051B - ATA Detector infrarojos completo
    WJC051B
    ATA Detector infrarojos completo
    Precio de venta
    120,71 €
    / uni. *
    120,71 €
    / uni. *
  • 2
    WJC300B - ATA Doble interruptor persianas 10A completo
    WJC300B
    ATA Doble interruptor persianas 10A completo
    Precio de venta
    38,95 €
    / uni. *
    38,95 €
    / uni. *
  • 3
    WJC301B - ATA Doble pulsador persianas 10A completo
    WJC301B
    ATA Doble pulsador persianas 10A completo
    Precio de venta
    36,97 €
    / uni. *
    36,97 €
    / uni. *
  • 4
    WJC220B - ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP completo
    WJC220B
    ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP completo
    Precio de venta
    30,75 €
    / uni. *
    30,75 €
    / uni. *
  • 5
    WJC223B - ATA Toma RJ45 Cat. 6 FTP completo
    WJC223B
    ATA Toma RJ45 Cat. 6 FTP completo
    Precio de venta
    32,22 €
    / uni. *
    32,22 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U