The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • WDF5600
    EAN
    3250610092330
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13

    Mecanismo toma doble equipotencial WDF5600

    Precio de venta
    58,22 €
    / uni. *
    58,22 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Mecanismo toma doble equipotencial

    WDF5600

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    140309
    140309
    Tapa toma doble equip. bl. polar, brillo
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    140302
    140302
    Tapa toma doble equip. bl. brillo
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14031909
    14031909
    Tapa toma doble equip. bl. polar, mate
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14031606
    14031606
    Tapa toma doble equip. antracita
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    14031404
    14031404
    Tapa toma doble equip. aluminio
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Texto
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes roscados

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDF5600
    PDF
    RoHS report WDF5600
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDF5600 | Hager España

      Imagen del producto WDF5600

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDF5600 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDF5600

      Mecanismo toma doble equipotencial

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U