The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • WDA1527R
    EAN
    3250610092385
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • Seña­li­za­ción
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker Q.7
    • Control de ilumi­na­ción - berker K.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker K.5
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker R.8
    • Ver más

    Pulsador para pulsador/señal luminosa E 10 rojo WDA1527R

    Precio de venta
    6,36 €
    / uni. *
    6,36 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador para pulsador/señal luminosa E 10 rojo

    WDA1527R

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WDE5101
    WDE5101
    Pulsador NA portalámparas
    9,63 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Pulsador
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Rojo
    • Código RAL
      3003
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      30 mm
    • Anchura
      32 mm
    • Profun­didad
      32 mm
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Sin
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento de control

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA1527R
    PDF
    Informe RoHS WDA1527R
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDA1527R | Hager España

      Imagen del producto WDA1527R

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDA1527R | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDA1527R

      Pulsador para pulsador/señal luminosa E 10 rojo

      PDF
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Imagen Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23 | Hager España

      Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE303212 - Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      WDE303212
      Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
      Precio de venta
      30,39 €
      / uni. *
      30,39 €
      / uni. *
    • 2
      WDE5036 - Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
      WDE5036
      Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
      Precio de venta
      9,93 €
      / uni. *
      9,93 €
      / uni. *
    • 3
      WDE5031 - Pulsador NA
      WDE5031
      Pulsador NA
      Precio de venta
      6,84 €
      / uni. *
      6,84 €
      / uni. *
    • 4
      WDE503101 - Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
      WDE503101
      Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
      Precio de venta
      12,71 €
      / uni. *
      12,71 €
      / uni. *
    • 5
      16741404 - Tapa con puls. S/B aluminio
      16741404
      Tapa con puls. S/B aluminio
      Precio de venta
      33,89 €
      / uni. *
      33,89 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U