The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Acce­so­rios de cone­xión
  • Regletas de cone­xión
  • VZ931N
  • Cajas y Arma­rios

Regletas de conexión, 16+1 salidas,VD/VR VZ931N

EAN
3250616597075
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
10,90 €
/ uni. *
10,90 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Regletas de conexión, 16+1 salidas,VD/VR

VZ931N

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
Arquitec­tura
  • Número de polos
    17

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration VZ931N
PDF
Hager Informe RoHS VZ931N
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VZ931N | Hager España

    Imagen del producto VZ931N

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ931N | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto VZ931N

    Regletas de conexión, 16+1 salidas,VD/VR

    PDF
  • Folleto

    Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

    Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

    PDF
    1017,48 kB
    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
    Imagen Folleto Solución vega | Hager España

    Folleto Solución vega

    PDF
    5,63 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    K145 - Regleta de conexión, longitud 69 mm, 2x16+8x10 mm², 10 conexiones
    K145
    Regleta de conexión, longitud 69 mm, 2x16+8x10 mm², 10 conexiones
    Precio de venta
    16,80 €
    / uni. *
    16,80 €
    / uni. *
  • 2
    K148 - Regleta de conexión, longitud 85 mm, 6x16+7x10 mm², 13 conexiones
    K148
    Regleta de conexión, longitud 85 mm, 6x16+7x10 mm², 13 conexiones
    Precio de venta
    8,70 €
    / uni. *
    8,70 €
    / uni. *
  • 3
    K156 - Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
    K156
    Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
    Precio de venta
    14,20 €
    / uni. *
    14,20 €
    / uni. *
  • 4
    K158 - Regleta de conexión, longitud 169 mm, 1x25+11x16+13x10 mm², 25 conexiones
    K158
    Regleta de conexión, longitud 169 mm, 1x25+11x16+13x10 mm², 25 conexiones
    Precio de venta
    18,50 €
    / uni. *
    18,50 €
    / uni. *
  • 5
    K142 - Regleta de conexión, longitud 49 mm, 3x16+4x10 mm², 7 conexiones
    K142
    Regleta de conexión, longitud 49 mm, 3x16+4x10 mm², 7 conexiones
    Precio de venta
    6,60 €
    / uni. *
    6,60 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U